Publier vos produits
Guardian 1000
Betafence

Guardian 1000

Traduit par Google,

Fabriqué aux États-Unis

Le système de clôture Guardian 1000 à valeur ajoutée offre un haut niveau de sécurité avec tous les avantages du système Guardian, mais avec un prix de pointe dans l'industrie.

Système de sécurité totale Guardian 1000 :

• intégration transparente de la sécurité

• haute visibilité 'pour combinaison avec système de vidéosurveillance'

• installation très simple et flexible

• simple à mettre à niveau, à réparer et à entretenir

Clôture anti-escalade testée ASTM

Le Guardian Fence System® protège contre les coupures et l'escalade, grâce à l'utilisation d'un filet de sécurité doté de petites ouvertures qui résistent aux outils de coupe courants et aux prises de main ou de pied.

CONCEPTION INGENIERIE

Les rails en acier du Guardian Fence System® créent un conduit de protection pour le câblage de sécurité tout en fournissant une barrière de sécurité supérieure entièrement intégrée.

INSTALLATION EFFICACE

Les panneaux sont fixés sur des rails en acier, eux-mêmes montés en face sur des poteaux en acier. Cette configuration de plate-forme de clôture permet une installation rapide sans avoir besoin d'un espacement exact des poteaux.

APPLICATIONS

Applications de sécurité telles que les champs solaires, la transmission électrique, les services publics de gaz et d'eau.

PANNEAUX

Le système est combiné avec nos panneaux de maille de sécurité à haute résistance bien établis pour créer une barrière anti-coupure et anti-escalade efficace.

UNIONS DE GARDIENS

Les Guardian Unions relient solidement les panneaux aux rails horizontaux à haute résistance dans le Guardian Fence System® et sont ensuite fixés avec des sangles en acier boulonnées ajoutant une rigidité supplémentaire à la clôture.

ENROBAGE

Les composants en acier galvanisé et en aluminium de haute qualité utilisés dans tout le système offrent une durée de vie plus longue.

Spécifications techniques
  • Réference unique.guardian-1000
  • Famille de produitsMetal Fence Panel
  • Groupe de produitsGuardian
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
  • Classification IFCMur