Publier vos produits
Guardian 7000
Guardian 7000
Guardian 7000
    Betafence

    Guardian 7000

    Traduit par Google,

    GARDIEN 7000
    Système de clôture ultra-haute sécurité

    Le Guardian Fence System® est le premier système à fournir une solution de sécurité totale, avec des chemins de roulement conçus pour une intégration de sécurité transparente afin de créer un « système dans un système de systèmes ». Un maillage de sécurité en couches solide, construit dans un cadre modulaire, rend cette barrière de clôture idéale pour les projets de sécurité à haut risque.

    - Testé et certifié ASTM F2781-15
    - Délai de menace agressive de 4,5 minutes**
    - Installation, mise à niveau, réparation et maintenance faciles
    - Intégration transparente de la sécurité
    - Barrière anti-bélier intégrée à la clôture ou installée en tant que solution autonome

    PANNEAUX

    Le Guardian 7000 System® est doté d'un maillage à double couche qui augmente à la fois ses caractéristiques de dissuasion et de retard. Testé selon les normes ASTM, il est certifié pour offrir un délai de 4,5 minutes contre le niveau de menace agressif et de plus de 14 minutes contre le niveau de menace moyen. Des options de maillage supplémentaires sont disponibles.

    SYNDICATS DE GARDIENS DE HAUTE SÉCURITÉ

    Les Guardian Unions relient solidement les panneaux aux rails horizontaux à haute résistance dans le Guardian Fence System® et sont ensuite fixés avec des sangles en acier boulonnées ajoutant une rigidité supplémentaire à la clôture.

    PANNEAUX

    Des panneaux sont apposés aux rails en acier, qui sont attachés aux poteaux en acier. Cette configuration de plate-forme de clôture intelligente permet une installation rapide - et signifie que les espacements exacts des poteaux ne sont pas une exigence.

    PORTES

    Des barrières solides et sécurisées anti-coupure, anti-escalade et anti-bélier sont disponibles dans une gamme complète de styles.

    REVÊTEMENT SUPÉRIEUR

    Les panneaux et portails du système Guardian sont standard avec une galvanisation supérieure et sont disponibles avec le revêtement en poudre Super-Durable exclusif de Betafence USA. Ce revêtement offre une protection plus longue contre les rayons UV et le brouillard salin que les revêtements E-Coat ou polyester standard.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.guardian-7000
    • Famille de produitsMetal Fence Panel
    • Groupe de produitsGuardian
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures