Publier vos produits
BETAFENCE HoriZen Double Swing Gate
BETAFENCE HoriZen Double Swing Gate
BETAFENCE HoriZen Double Swing Gate
    Betafence

    BETAFENCE HoriZen Double Swing Gate

    4.2 sur 5 étoiles4.2(18 Avis)
    Traduit par Google,

    Fabriqué en Europe

    Complétez votre clôture d'intimité avec les portails battants HoriZen.

    Les atouts:

    • Conçu pour s'adapter parfaitement aux clôtures d'intimité HoriZen Prime
    • Livré en kit complet
    • Pré-assemblé avec remplissage ou cadre uniquement pour votre propre remplissage ou conception
    • Cadre en acier pour plus de rigidité et remplissage WPC pour plus d'intimité

    CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

    Les portails battants HoriZen sont conçus pour sécuriser et valoriser votre entrée. Les matériaux utilisés sont extrêmement durables, ne pourriront pas et ne se briseront pas.

    • Plusieurs sens d'ouverture (gauche/droite/pousser/tirer)
    • Certifié CE, classe de charge de vent 4
    • Livré avec des accessoires en acier inoxydable de haute qualité
    • Garantie 10 ans
    • Marque Betafence

    BATTANTS DE PORTE

    Les portails battants HoriZen sont composés de 1 ou 2 vantaux, 2 poteaux et accessoires. Les panneaux WPC se glissent facilement dans les fentes du cadre.

    • Cadre en acier, profil 60 x 60 mm
    • Construction soudée à onglet
    • Cadre enduit de polyester anthracite
    • Profilés anodisés et revêtus de polyester pour maintenir le remplissage

    Deux options de commande :

    • Vantail de portail entièrement assemblé rempli de planches HoriZen de votre choix (Marron ou Anthracite)
    • Cadre de battant de porte uniquement sans remplissage. Cela vous permet de créer vos propres combinaisons de couleurs et de décoration sur place.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.horizen-double-swing-gate
    • Famille de produitsSwing Gates
    • Groupe de produitsHoriZen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails

    Disponibilité de la région

    L'Europe