Fabriqué en Europe
Complétez votre clôture d'intimité avec les portails battants HoriZen.
Les atouts:
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Les portails battants HoriZen sont conçus pour sécuriser et valoriser votre entrée. Les matériaux utilisés sont extrêmement durables, ne pourriront pas et ne se briseront pas.
BATTANTS DE PORTE
Les portails battants HoriZen sont composés de 1 ou 2 vantaux, 2 poteaux et accessoires. Les panneaux WPC se glissent facilement dans les fentes du cadre.
Deux options de commande :
Deux 2 poteaux et les accessoires d'installation nécessaires sont inclus dans les deux options.
DES POSTES
Les poteaux sont en acier galvanisé et revêtu de PES RAL 7016 S.
Section de poteau unique pour toutes les dimensions, 100x100x3 mm
La hauteur standard des portes est de 1800 mm avec une longueur de poteaux de 2600 mm pour une installation dans le béton.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |