Publier vos produits
BETAFENCE Nylofor 3D LIGHT II + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D LIGHT II + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D LIGHT II + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D LIGHT II + U-LOX
BETAFENCE Nylofor 3D LIGHT II + U-LOX
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 3D LIGHT II + U-LOX

    Traduit par Google,

    Fabriqué en Europe

    NYLOFOR 3D LIGHT II
    Clôture économique pour une meilleure rentabilité

    Le panneau Nylofor 3D Light II est un panneau 3d professionnel économique, avec une bonne résistance à la déformation.

    Les atouts:
    - Rigidité grâce à ses profils 3D
    - Panneau soudé économique
    - Possibilités de couleurs non standard

    PANNEAUX

    Les panneaux Nylofor 3D Light II sont fabriqués à partir de fils galvanisés soudés par résistance électrique et ensuite revêtus de polyester. Il a une barbe de 30 mm sur le dessus.
    Les panneaux ont des fils horizontaux ronds et des fils verticaux en "V".
    Les formes en V sont pliées avant le revêtement en polyester.

    • Tailles de maille : 200 x 50 mm
    • Diamètre du fil:
      • Fil central galvanisé horizontal et vertical : Ø 3,80 mm
      • Fil horizontal et vertical gainé polyester : Ø 4,00 mm

    TECHNIQUE DE REVÊTEMENT ET COULEURS

    Revêtement métallique : les fils sont galvanisés et le min. le poids de zinc des fils horizontaux et verticaux est d'au moins 30 g/m²

    Enduction polyester :
    ► Epaisseur revêtement polyester :
    La couche totale a une épaisseur minimale de 100 µm. L'épaisseur du polyester - ainsi que la dimension du diamètre du fil enduit - est la moyenne de 10 mesures effectuées sur 1 panneau.
    Dans les environnements corrosifs, une épaisseur minimale de revêtement plus élevée est recommandée. La valeur typique est de 150 µm (toujours dans un accord entre acheteur et vendeur).

    ► Revêtement polyester adhésif :
    Faire une rayure dans le sens longitudinal du fil, à l'aide d'un graveur pointu en métal dur, pénétrant à travers le métal. La longueur de la rayure sera d'environ 50 mm. Le revêtement ne doit pas pouvoir se décoller du métal de plus de 50 mm.

    Couleurs disponibles en stock

    Vert RAL 6005 - Anthracite RAL 7016 - Noir RAL 9005
    Autres coloris possibles sur demande pour grandes quantités

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nylofor-3d-light-ii-u-lox
    • Famille de produitsMetal Fence Panel
    • Groupe de produitsNylofor 3D LIGHT II
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Afrique