Publier vos produits
BETAFENCE Nylofor 2D + D-LOX
BETAFENCE Nylofor 2D + D-LOX
BETAFENCE Nylofor 2D + D-LOX
BETAFENCE Nylofor 2D + D-LOX
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 2D + D-LOX

    Traduit par Google,

    Fabriqué en Europe

    NYLOFOR 2D
    656 Panneaux double barre

    Le panneau bifil Nylofor® 2D est constitué d'un treillis soudé lourd à double fils horizontaux. Le panneau de clôture plat parfait lorsque les facteurs de démarcation et de dissuasion sont cruciaux.

    Traits:
    - Haute rigidité
    - Complet
    - Longue durée de vie
    - Installation rapide et faible coût

    Largeur : 2500 mm
    Hauteur : 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2430 mm
    (autres dimensions disponibles sur demande)

    Couleur : RAL 6005 (Vert mousse), RAL 7016 (Gris anthracite), RAL 9010 (Blanc pur), RAL 9005 (Noir jais), toutes autres couleurs RAL sur demande


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Nylofor2D-D-LOX
    • Famille de produitsMetal Fence Panel
    • Groupe de produitsNylofor 2D
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Afrique