Publier vos produits
BETAFENCE Nylofor 2D Super + D-LOX
BETAFENCE Nylofor 2D Super + D-LOX
BETAFENCE Nylofor 2D Super + D-LOX
BETAFENCE Nylofor 2D Super + D-LOX
BETAFENCE Nylofor 2D Super + D-LOX
    Betafence

    BETAFENCE Nylofor 2D Super + D-LOX

    Traduit par Google,

    Fabriqué en Europe

    NYLOFOR 2DS
    Panneaux de clôture double fil lourd 868

    Le panneau à treillis soudé Nylofor® 2D Super 868 est doté de deux fils horizontaux pour une rigidité et une résistance accrues au vandalisme.

    Les atouts:
    - Haute rigidité
    - Résistance à la coupure et au vandalisme
    - Une qualité qui dure
    - Système complet
    - Compatibilité du remplissage de confidentialité Screeno® Wave

    Largeur : 2500 mm
    Hauteur : 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2230, 2430 mm
    (autres dimensions disponibles sur demande)

    Couleur : RAL 6005 (Vert mousse), RAL 7016 (Gris anthracite), RAL 9010 (Blanc pur), RAL 9005 (Noir jais), toutes autres couleurs RAL sur demande


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Nylofor2DSuper-D-LOX
    • Famille de produitsMetal Fence Panel
    • Groupe de produitsNylofor 2D Super
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Afrique