Publier vos produits
BETAFENCE TruView-Alu
Betafence

BETAFENCE TruView-Alu

Traduit par Google,

Fabriqué aux États-Unis

TruView-Alu offre un design innovant qui peut suivre le contour naturel de votre propriété. Une clôture ornementale attrayante est une solution polyvalente pour les applications résidentielles, les parcs, les piscines et les terrains de jeux.

• Protection esthétique et fiable

• Installation flexible et efficace

• Garantie 20 ans

• Revêtement anti-corrosion supérieur

Largeur du panneau - 6' (nominal)
Hauteur du panneau
- 4', 4.5', 5'
Piquets
- 5/8" carré x 18 ga. (décalé)
Rails
- 1.10"cl.18 x 15 ga.
Poteaux
- 2" carré x 16ga

Spécification
  • Panels

    TruView-Alu® panels are manufactured utilizing a unique internal mechanical picket to rail construction. This eliminates picket rattle or removal found in other products. This unique design allows the panels to rack to follow changes in grade.

    Gates

    Choose from a range of pedestrian swing gate of different heights, that matches your fence system.

    Bracket Options

    Panels are attached with high-strength aluminium brackets to powder-coated aluminium square tubular posts. All brackets are PES coated. Images are only for illustration purposes.

    Superior Polyester Powder Coating

    Our TruView-Alu® product undergoes a multi-step application process to produce a superior polyester powder coat finish. This provides greater anti-corrosion and UV resistant protection to keep your fence looking great for years to come.

Spécifications techniques
  • Réference unique.truview-alu
  • Famille de produitsMetal Fence Panel
  • Groupe de produitsTruview
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis