Fabriqué en Europe
ROBUSTA-NYLOFOR SQ25
Les portails battants professionnels
Les portails battants professionnels Robusta-Nylofor ® sont disponibles en version simple et double avec garde-corps ou panneau de remplissage Nylofor ® en combinaison parfaite avec toutes les clôtures à panneaux.
Atouts :
- Construction rigide
- Paramètres optimaux
- Revêtement de haute qualité
- Installation rapide
CADRE
Cadre en tube carré. Mire soudé 60 x 60 ou 60 x 40 mm, avec panneau Nylofor soudé sur le cadre (pour les panneaux 3D) ou dans le cadre (pour les panneaux 2D).
Pour les portails avec remplissage panneaux Nylofor 3D, hauteur < 1,73 ont panneau soudé avec ardillon en partie basse.
DES POSTES
Poteaux carrés en tube soudé avec capuchon. La dimension des poteaux dépendra de la taille de votre aile. Il va de 80x80x2 ou 3 jusqu'à 160 x 160 x 5mm
TECHNIQUE DE REVÊTEMENT ET COULEURS
Galvanisé et enduit de polyester.
- Vert RAL 6005
- Blanc RAL 9010
- Noir RAL 9005
- Anthracite RAL 7016
Autres couleurs sur demande.