Publier vos produits
BETAFENCE Securifor 2D + Securifor Post with coverplate  on footplate
BETAFENCE Securifor 2D + Securifor Post with coverplate  on footplate
BETAFENCE Securifor 2D + Securifor Post with coverplate  on footplate
BETAFENCE Securifor 2D + Securifor Post with coverplate  on footplate
BETAFENCE Securifor 2D + Securifor Post with coverplate  on footplate
BETAFENCE Securifor 2D + Securifor Post with coverplate  on footplate
    Betafence

    BETAFENCE Securifor 2D + Securifor Post with coverplate on footplate

    3.9 sur 5 étoiles3.9(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Fabriqué en Europe

    SÉCURIFOR 2D
    Treillis métallique lourd pour installations de haute sécurité

    Le système de double treillis métallique Securifor® 2D allie très grande rigidité et sécurité esthétique. Des fils horizontaux plus épais et des fils verticaux doubles supplémentaires renforcent l'ensemble du panneau.

    Caractéristiques :
    - Fils verticaux plus épais et fils doubles horizontaux,
    - Décourage et retarde les attaques et les tentatives de vandalisme,
    - Sécurité et solidité maximales,
    - Systèmes sécurisés par conception et classés LPCB disponibles,

    Largeur : 2515 mm
    Hauteur : 2000, 2400, 3000, 4000, 6000 mm
    (autres dimensions disponibles sur demande)

    Couleur : RAL 6005 (Vert mousse), RAL 7016 (Gris anthracite), RAL 9010 (Blanc pur), RAL 9005 (Noir jais), toutes autres couleurs RAL sur demande


    Spécifications techniques
    • Réference unique.securifor-2d-securifor-post-with-coverplate-on-footplate
    • Famille de produitsMetal Fence Panel
    • Groupe de produitsSecurifor 2D
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Afrique