Publier vos produits
BETAFENCE Securifor + Securifor Post with spider clamps
BETAFENCE Securifor + Securifor Post with spider clamps
BETAFENCE Securifor + Securifor Post with spider clamps
    Betafence

    BETAFENCE Securifor + Securifor Post with spider clamps

    Traduit par Google,

    Fabriqué en Europe

    SÉCURIFOR 358
    Système fiable de panneaux de clôture de haute sécurité

    Le système Securifor ® 358 est un système complet composé de panneaux soudés lourds et de haute sécurité dans un treillis rectangulaire anti-escalade, soutenus par un choix de poteaux.

    Atouts :
    - Anti-vandalisme : anti-escalade et anti-coupure
    - Sécurisé et discret
    - Dissuasion efficace
    - Excellente visibilité à travers la clôture
    - Systèmes sécurisés par conception, LPCB et CPNI disponibles

    PORTAILS BATTANTS ASSOCIÉS

    Le système Securifor est fourni avec des portillons assortis utilisant le même remplissage grillagé haute sécurité que la clôture. Les portails battants ou coulissants simples ou doubles peuvent être fabriqués sur demande avec remplissage en panneaux Securifor.

    TECHNIQUE DE REVÊTEMENT ET COULEURS

    Fabrication Européenne :
    Les panneaux sont fabriqués à partir de fils galvanisés. Un revêtement d'adhérence est donné pour une parfaite adhérence avec le revêtement polyester (min. 100 microns).
    Les panneaux sont également disponibles revêtus de Zincalu Super (95 % zinc, 5 % aluminium) ou galvanisés et revêtus de polyester pour une protection longue durée.
    - Vert RAL 6005
    - Anthracite RAL 7016
    - D'autres couleurs RAL sont disponibles sur demande.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.securifor-securifor-post-with-spider-clamps
    • Famille de produitsMetal Fence Panel
    • Groupe de produitsSecurifor 358
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Afrique