Publier vos produits
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bolt Thru
BETAFENCE Securifor Super 6 + Bolt Thru
    Betafence

    BETAFENCE Securifor Super 6 + Bolt Thru

    Traduit par Google,

    Fabriqué en Europe

    SECURIFOR SUPER 6
    Panneau de clôture en maille Ultimate 358

    Securifor® Super 6 combine tous les avantages du Securifor 358, mais offre des performances anti-coupure accrues grâce à l'utilisation de fils verticaux de 6 mm.

    Traits:
    - Augmentation du diamètre du fil vertical,
    - Sécurisé et discret,
    - Anti-montée et anti-coupure,
    - Systèmes sécurisés par conception, LPCB et CPNI disponibles,
    - Excellente visibilité,

    Largeur : 2515 mm
    Hauteur : 2400, 2700, 3000, 3300, 3600, 4000, 4500, 4800, 5200 mm
    (autres dimensions disponibles sur demande)

    Couleur : RAL 6005 (Vert mousse), RAL 7016 (Gris anthracite), RAL 9010 (Blanc pur), RAL 9005 (Noir jais), toutes autres couleurs RAL sur demande


    Spécifications techniques
    • Réference unique.SecuriforSuper6-BoltThru
    • Famille de produitsMetal Fence Panel
    • Groupe de produitsSecurifor Super 6
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures