Publier vos produits
BETAFENCE Zenturo Super + Bekaclip Post
BETAFENCE Zenturo Super + Bekaclip Post
BETAFENCE Zenturo Super + Bekaclip Post
BETAFENCE Zenturo Super + Bekaclip Post
BETAFENCE Zenturo Super + Bekaclip Post
    Betafence

    BETAFENCE Zenturo Super + Bekaclip Post

    Traduit par Google,

    Fabriqué en Europe

    ZENTURO SUPER
    Clôture décorative design et lourde

    Zenturo ® Super est une solution de clôture complète avec un contenu de conception élevé. Les panneaux, mais le concept permet également la création de murs en gabions. Lorsqu'il est utilisé comme mur de gabions, une grande variété de remplissages peut être choisie.

    Atouts :
    - Résistance extrêmement élevée
    - Conception fonctionnelle
    - Installation facile
    - Système complet

    PANNEAUX

    La clôture décorative Zenturo Super Heavy est composée de panneaux plats avec un double (2D) fils horizontaux alternés pour plus de solidité.
    Les panneaux ont une largeur de 2005 mm.

    • Tailles de maille : 100 x 50 et 50 x 50 mm
    • Diamètre du fil horizontal : 5,00 mm
    • Diamètre du fil vertical : 4,15 mm

    REMPLISSAGES

    Le panneau Zenturo Super peut être personnalisé avec différents remplissages uniques et modernes :
    pixels
    Les Zenturo Pixels sont des pièces en polypropylène colorées dans la masse, parfaitement adaptées aux mailles des panneaux Zenturo Super et donc disponibles en 2 tailles : 100 x 50 mm et 50 x 50 mm. Les pixels sont cliqués sur les fils horizontaux et verticaux du panneau. De cette façon, vous créez vos propres motifs ou textes pour créer une clôture très personnelle. Les pixels sont disponibles en vert et gris anthracite.

    Bandes Flexo
    Le panneau Zenturo Super peut également être personnalisé à l'aide de Flexo Strips. Disponible en rouleaux de 50 m (à couper à longueur), 2 largeurs (pour mailles 50 et 100 mm). Le Flexo Strip peut être tissé horizontalement et/ou verticalement dans le panneau Zenturo.

    TECHNIQUE DE REVÊTEMENT ET COULEURS

    Les panneaux sont en fil galvanisé, et une couche d'accrochage est prévue pour une parfaite adhérence avec la couche de finition polyester (min. 100 microns). Les poteaux sont galvanisés intérieurement et extérieurement (épaisseur de couche min. 275g/m², deux faces confondues) selon la norme Euronorm 10326, après quoi une couche d'adhérence est appliquée et plastifiée en polyester (min. 60 microns).

    Couleurs

    Gris anthracite BF 7016M
    Autres couleurs sur demande.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.zenturo-super-bekaclip-post
    • Famille de produitsMetal Fence Panel
    • Groupe de produitsZenturo Super
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Afrique