Fabriqué en Europe
ZENTURO CLASSIQUE
Système de clôture contemporain polyvalent
Zenturo ® Classic est une solution universelle "tout-en-un" pour des concepts de clôtures et de décoration de jardin contemporains illimités. Concevez votre propre clôture !
Atouts :
- Polyvalence
- Conception innovante
- Installation facile
- Qualité
PANNEAUX
Le panneau Zenturo Classic est un panneau plat, avec une combinaison de 3 tailles de mailles différentes : 100x100, 100x50 et 50x50 mm.
Les doubles fils horizontaux alternés offrent une bonne rigidité.
Les panneaux ont une largeur de 2005 mm et sont disponibles dans une gamme de hauteurs de 655 à 2005 mm.
.Diamètre de fil des fils horizontaux : 5,00 mm, diamètre de fil des fils verticaux : 4,15 mm
PORTAIL BATTANT ASSOCIÉ
Complétez votre conception Zenturo avec la porte battante Zenturo Super - disponible en version porte simple ou double. Les portes sont construites avec un super remplissage Zenturo, c'est-à-dire 2 tailles de maille.
TECHNIQUE DE REVÊTEMENT ET COULEURS
Les panneaux sont fabriqués à partir de fils galvanisés. Un revêtement d'adhérence est donné pour une parfaite adhérence du revêtement polyester (min. 100 microns).
Les poteaux sont galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur (revêtement min. 275g/m², les deux côtés ensemble), conformément à la norme Euro 10326. Ensuite, un revêtement d'adhérence est appliqué et enfin, les poteaux sont enduits de PES (min. 60 microns).
Anthracite métallique BF7016M.
Autres couleurs sur demande.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Asie | Océanie | Afrique |
|---|---|---|---|
Åland | Arabie saoudite | Australie | Algérie |
Albanie | Arménie | Fidji | Djibouti |
Allemagne | Azerbaïdjan | Guam | Égypte |
Andorre | Bahreïn | Île Norfolk | Libye |
Autriche | Bangladesh | Îles Cook | Maroc |
Belgique | Bhoutan | Îles Mariannes du Nord | Sahara occidental |
Biélorussie | Brunéi Darussalam | Îles Marshall | Tunisie |
Bosnie-Herzégovine | Cambodge | Îles Pitcairn | |
Bulgarie | Chine | Îles Salomon | |
Chypre | Corée du Nord | Kiribati | |
Croatie | Corée du Sud | Micronésie | |
Danemark | Émirats arabes unis | Nauru | |
Espagne | Géorgie | Niué | |
Estonie | Hong Kong | Nouvelle-Calédonie | |
Finlande | Île Christmas | Nouvelle-Zélande | |
France | Îles Cocos (Keeling) | Palaos | |
Gibraltar | Inde | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Indonésie | Polynésie française | |
Guernesey | Irak | Samoa | |
Hongrie | Iran | Samoa américaines | |
Île de Man | Israël | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Japon | Tokelau | |
Irlande | Jordanie | Tonga | |
Islande | Kazakhstan | Tuvalu | |
Italie | Kirghizistan | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Koweït | Vanuatu | |
Lettonie | Laos | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Liban | ||
Lituanie | Macao | ||
Luxembourg | Malaisie | ||
Macédoine du Nord | Maldives | ||
Malte | Mongolie | ||
Moldavie | Myanmar (Birmanie) | ||
Monaco | Népal | ||
Monténégro | Oman | ||
Norvège | Ouzbékistan | ||
Pays-Bas | Pakistan | ||
Pologne | Palestine | ||
Portugal | Philippines | ||
République tchèque | Qatar | ||
Roumanie | Singapour | ||
Royaume-Uni | Sri Lanka | ||
Russie | Syrie | ||
Saint-Marin | Tadjikistan | ||
Serbie | Taïwan | ||
Slovaquie | Territoire britannique de l'océan Indien | ||
Slovénie | Thaïlande | ||
Suède | Turkménistan | ||
Suisse | Turquie | ||
Svalbard et Jan Mayen | Vietnam | ||
Ukraine | Yémen | ||
Vatican |