Publier vos produits
BG-RAIL insertion du caniveau à câble

BG-RAIL insertion du caniveau à câble

Le bac à câbles encastré BG-RAIL trouve son application dans les gares et le long des voies ferrées, pour l'alimentation de toutes les installations électriques, la signalisation et l'alimentation en énergie ainsi que les lignes de télécommunication. Utilisable également comme chemin de bordure grâce à son couvercle massif. Toutes bacs à câbles sont fabriqués avec des lignes de coupe de 5 mm de profondeur déjà "pré-dessinées". Il est ainsi possible d'effectuer sur place une coupe d'onglet exacte de 22,5° ou de 15° en quelques secondes. Une pose selon différents rayons est ainsi possible et les obstacles peuvent être facilement "contournés".
Spécification
  • Données techniques Matériau du caniveau béton Longueur 1 000 mm Largeur 410 - 860 mm Hauteur en fin de caniveau 290 mm domaines d'application: gare quai tracé ferroviaire puits à câbles tracé de câbles bac à câbles
Spécifications techniques
  • Réference unique.bg-rail-cable-trough
  • Famille de produitsCable trough
  • Groupe de produitsCLASSIC concrete cable trough
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2022-06-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)290
  • Largeur (mm)410
  • Profondeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
  • Poids net (Kg)137
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Glissières

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique