Publier vos produits
DFS-FR 115RE-SS pedestal

DFS-FR 115RE-SS pedestal

Traduit par Google,

Le système de fixation directe edilon)(sedra FR est un système de fixation directe des rails destiné à être utilisé dans les dépôts et les installations de maintenance, aussi bien sur une dalle en béton coulée sur place que sur une voie sur socle.

Le système edilon)(sedra DFS-FR 115RE-SS est conçu pour le rail 115RE (anciennement AREA115), mais sa géométrie peut être facilement adaptée à d'autres types de rails. Ce système de fixation repose sur une plaque d'acier. Le rail est fixé sur cette plaque par deux brides edilon)(sedra ESK . La plaque est fixée sur une dalle ou un socle en béton au moyen de deux barres filetées scellées. Le système peut également être fixé avec des boulons M20 sur des poutres en acier pour créer une voie sur plot pour la maintenance des trains.

Le système comprend une semelle de rail standard qui compense toute flèche verticale du rail. De ce fait, il est qualifié de rigidité standard (SS), ce qui signifie que la flèche verticale du rail est inférieure à 1,0 mm sous charge nominale de la roue.

Spécification
  • edilon)(sedra DFS-FR (Direct Fastening System - FR) type DFS-FR 115RE-SS

    No rail inclination, for pedestal track

Spécifications techniques
  • Réference unique.dfs-fr-115re-ss-pedestal
  • Famille de produitsDFS
  • Groupe de produitsDirect Fastening System
  • TypeAssemblage (objets multiples)
  • Date de publication2026-05-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Glissières
  • Classification IFCGarde-Corps
  • Code ETIMEG000049
  • Nom ETIMFasteners
  • Code Uniclass 2015Pr_20_29_70
  • Description de l'Uniclass 2015Rail fasteners
  • Code CSI MasterFormat 201434 11 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Track Rail Fasteners
  • Numéro OmniClass23-39 15 11
  • Titre OmniClassRailway Track Equipment