Le Voltera A 600.4 est un amplificateur de puissance demi-rack compact à quatre canaux avec une puissance de sortie totale de 600 watts. Les canaux de l'amplificateur peuvent être sélectionnés individuellement pour piloter 150 W par canal en 4 ohms, 8 ohms, 70 V ou 100 V. Le partage de puissance est également pris en charge, permettant de délivrer 300 watts par n'importe quel canal. La certification Energy Star garantit que ces amplificateurs consomment moins d'énergie sans compromettre leurs puissantes capacités de distribution sonore et de renforcement.
L'amplificateur Voltera A 600.4 est conforme au Trade Agreement Act (TAA) des États-Unis, ce qui lui permet d'être inclus dans les offres de vente des entrepreneurs du programme GSA pour le gouvernement fédéral américain.
- Certifié Energy Star
- Puissance totale de 600 watts
- 4 canaux
- Conception de canal de sortie flexible prenant en charge 100 V, 70 V, 8 ohms ou 4 ohms par canal
- Chaque canal peut générer jusqu'à 300 watts (deux fois la puissance symétrique)
- Grâce aux accessoires de montage inclus, la conception demi-largeur permet un montage simple ou tandem dans 1 RU ou un montage dans une variété d'autres endroits, y compris sous des tables, sur des murs, derrière des écrans/moniteurs, dans des plafonds et sur des étagères dans des crédences 1.
- Sensibilité d'entrée par défaut de 4 dBu, quelle que soit la charge, ce qui signifie qu'il est facile de piloter avec n'importe quelle source
- Comprend une configuration manuelle par canal : commutateurs de mode pour Lo/Hi-Z, filtre passe-haut et options de réglage du gain. Gain Trim 2 peut augmenter à la fois le gain et la puissance jusqu'à 3 dB
- Les ventilateurs internes requis par la capacité haute puissance sont à contrôle thermique et prennent en charge le mode murmure pour un fonctionnement normal.
- Comprend des blocs de traitement Tesira pour les haut-parleurs Biamp applicables
- Mode veille automatique
- Marqué CE, répertorié UL et conforme RoHS
- Couvert par la garantie de cinq ans de Biamp Systems
- Conforme à la loi américaine sur les accords commerciaux (TAA)