Publier vos produits
EN-CM5T6 EN54-24 Certified 5" Ceiling Speaker
Biamp

EN-CM5T6 EN54-24 Certified 5" Ceiling Speaker

Traduit par Google,

L'EN-CM5T6 est une enceinte de plafond encastrable de 5,25 pouces en acier peint par poudrage (équivalent RAL 9010), équipée d'un haut-parleur large bande à haut rendement et d'un transformateur multiprise 100 volts, tous certifiés selon la norme EN 54-24.

L'unité est équipée d'un bloc de connexion de ligne de haut-parleur en céramique, d'un fusible thermique et d'un dôme coupe-feu en métal.

L'installation de cette enceinte est facile grâce aux pinces à ressort et au presse-étoupe PG16 inclus. Le haut-parleur, avec son excellente intelligibilité, constitue une solution idéale et économique pour la musique de fond, les messages des systèmes de radiomessagerie et d'évacuation.

Le haut-parleur EN-CM5T6 100 volts est équipé d'un transformateur fiable de 1,5 – 3 – 6 watts 100 volts.

Spécification
  • Keywords: en54-24, en54-24 certified, 5' ceiling speaker, ceiling, speaker, loudspeaker, 100volt, 100 volt, en-cm5t6, metal fire dome, background, music, paging, evacuation, message,

Spécifications techniques
  • Réference unique.en-cm5t6_commercial-loudspeakers-en54-24
  • Famille de produitsCommercial Loudspeakers
  • Groupe de produitsCommercial Loudspeakers En54 24
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers