Publier vos produits
CM1008 8" Two-Way Loudspeaker
CM1008 8" Two-Way Loudspeaker
    Biamp

    CM1008 8" Two-Way Loudspeaker

    Traduit par Google,

    L'enceinte basse impédance intégrée 2 voies CM1008 peut être utilisée avec un amplificateur hi-fi standard ou professionnel. Il vous offre un son puissant, transparent et chaud qui couvre toute la bande de fréquences, ce qui rend ce haut-parleur adapté à la diffusion de musique à un niveau de volume plus élevé.

    Le boîtier du CM1008 est en ABS de haute qualité. Il a un tweeter de 1" et le woofer renforcé de 8" est en polypropylène, ce qui le rend étanche à l'humidité (IP54). Le gril est en aluminium, ce qui rend le CM1008 adapté à une utilisation dans des environnements humides.

    L'enceinte est facile à installer, grâce à son système de montage simple et rapide avec 3 vis. Ces vis sont cachées derrière la grille du haut-parleur, ce qui donne au haut-parleur un design moderne et saisissant.

    Ce haut-parleur est maintenant mis à jour avec un nouveau connecteur Quick Fix pour une installation encore plus rapide et facile.

    Les haut-parleurs CM1008 peuvent être peints dans n'importe quelle couleur.

    Spécification
    • Keywords: cm1008, two-way, built-in, low impedance, 8', 8 inch, ceiling, loudspeaker, loud speaker, speaker, black, white, quick mount, apart,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cm1008_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Famille de produitsCommercial Loudspeakers
    • Groupe de produitsCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers