Publier vos produits
CM10TB Full-Range 5.5-Inch Ceiling Mount Loudspeaker
Biamp

CM10TB Full-Range 5.5-Inch Ceiling Mount Loudspeaker

Traduit par Google,

Enceinte arrière la moins chère de la gamme Biamp, la CM10TB est idéale pour les applications telles que la radiomessagerie et la musique de fond dans une variété de lieux, mais elle est spécialement conçue pour fournir des performances exceptionnelles lorsqu'elle est associée au système de communication vocale Vocia. Le CM10TB offre une intelligibilité vocale d'une clarté cristalline, une exigence essentielle pour toute application de renforcement de la parole, tandis que sa couverture large et uniforme surpasse celle de ses concurrents.

Le CM10TB utilise une construction arrière préassemblée qui lui permet d'être facilement monté sur des dalles de plafond ou des plafonds en plaques de plâtre, offrant une simplicité inégalée pour des économies significatives sur les coûts d'installation. Certifié UL1480A et UL2043, le CM10TB répond également aux exigences de câblage des plénums de la ville de Chicago et est livré avec des accessoires supplémentaires pour l'installation dans une nouvelle construction et la fixation de câbles de sécurité.

Le CM10TB offre la flexibilité d'un fonctionnement à faible impédance ou 70 V/100 V tout en étant doté d'un sélecteur de puissance en face avant pour ajuster les niveaux de prise avant d'installer la grille.

Spécifications techniques
  • Réference unique.cm10tb-commercial-loudspeakers-back-can
  • Famille de produitsCommercial Loudspeakers
  • Groupe de produitsCommercial Loudspeakers Back Can
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers