Publier vos produits
EN-CMX6T10 EN54-24 Certified 6" Two-Way Ceiling Speaker
Biamp

EN-CMX6T10 EN54-24 Certified 6" Two-Way Ceiling Speaker

Traduit par Google,

L'EN-CMX6T10 est une enceinte de plafond 2 voies encastrable en acier thermolaqué (équivalent RAL 9010), équipée d'une enceinte 2 voies haut de gamme et d'un transformateur multiprise 100 volts, tous certifiés selon la norme EN 54-24, offrant un son détaillé et puissant pour les applications exigeantes.

L'unité est équipée d'un bloc de connexion de ligne de haut-parleur en céramique, d'un fusible thermique et d'un dôme coupe-feu en métal.

L'installation est facilitée grâce aux pinces à ressort et au presse-étoupe PG16 inclus. Le haut-parleur s'intègre dans un large éventail d'applications allant de la musique de fond aux systèmes de radiomessagerie et d'évacuation.

Ce haut-parleur de haute qualité est équipé d'un transformateur de puissance de 1,5, 3, 6 et 10 watts.

Spécification
  • Keywords: en54-24, en54-24 certified, 6' ceiling speaker, ceiling, speaker, loudspeaker, 100volt, 100 volt, en-cmx6t10, metal fire dome, background, music, paging, evacuation, message, two-way, 2 way, two way,

Spécifications techniques
  • Réference unique.en-cmx6t10_commercial-loudspeakers-en54-24
  • Famille de produitsCommercial Loudspeakers
  • Groupe de produitsCommercial Loudspeakers En54 24
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers