Le CM6T est un haut-parleur bidirectionnel basse impédance ou 100 volts adapté à la distribution d'appels au microphone et de musique de fond. En utilisation 16 ohms, vous pouvez connecter jusqu'à 4 enceintes en parallèle sur chaque voie d'un amplificateur standard 4 ohms.
Pour une utilisation en 100 volts, le CM6T est équipé d'un transformateur 6 watts 100 volts de haute qualité avec plusieurs prises de puissance (6 - 3 - 1,5 watts).
Le CM6T est facile à installer, grâce à son système de montage simple et rapide avec seulement 3 vis. Le boîtier est en ABS de haute qualité. Le woofer de 6 ½" est fabriqué en polypropylène renforcé spécial, ce qui se traduit par une très faible distorsion. Pour compléter le son, un tweeter 1" de qualité a été intégré. La grille est en aluminium, ce qui rend le CM6T étanche à l'humidité et bien adapté aux salles de bains et aux cuisines. Les haut-parleurs CM6T peuvent être peints dans n'importe quelle couleur.