Publier vos produits
ROCK20 Rock Design Outdoor Loudspeaker
Biamp

ROCK20 Rock Design Outdoor Loudspeaker

Traduit par Google,

ROCK20 est une enceinte deux voies 100 volts qui vous permet de diffuser de la musique discrètement dans votre jardin, votre terrasse ou votre espace extérieur. Son boîtier en plastique ABS gris et son aspect rocheux la rendent presque invisible.

Il suffit de dissimuler l'enceinte ROCK20 résistante aux intempéries entre les plantes pour que chacun se demande d'où vient ce son exceptionnel. Grâce à son design discret, elle est également idéale pour les jardins, les parcs d'attractions ou les piscines.

Le ROCK20 est équipé d'un woofer de 6,5 pouces à structure en polypropylène et d'un tweeter de 1 pouce. Il est également équipé d'un transformateur 100 volts de haute qualité de 20 watts avec plusieurs réglages de puissance (20 - 10 - 5 - 2,5 watts).

Spécification
  • Keywords: rock20, two-way, two way, 2 way, 2-way, 100v, 100 volt, loudspeaker, loud speaker, speaker, garden, outside, outdoor, terrace, outdoor area, rock, weatherproof, weather proof, residential, recreation, theme park, parks, swimming pool, yard, backyard, outdoor entertain, music, 20 watt, rock speaker, garden speaker,

Spécifications techniques
  • Réference unique.rock20_commercial-loudspeakers-surface-mount
  • Famille de produitsCommercial Loudspeakers
  • Groupe de produitsCommercial Loudspeakers Surface Mount
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers