Publier vos produits
Desono™ COLS41 Two-Way 4 x 2" Column Loudspeaker
Desono™ COLS41 Two-Way 4 x 2" Column Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ COLS41 Two-Way 4 x 2" Column Loudspeaker

    Traduit par Google,

    COLS41 est une enceinte colonne extra fine qui convient particulièrement à la reproduction sonore dans des lieux acoustiquement difficiles.

    La technologie avancée garantit une dispersion sonore optimisée et une meilleure intelligibilité de la parole. Cela réduit le retour du microphone dans les endroits réverbérants tels que les lieux de culte, les installations sportives, les bâtiments publics ainsi que les salles de conférence et les auditoriums. Cette enceinte offre un design intemporel allié à une restitution sonore irréprochable.

    Le COLS41 possède 4 woofers de 2' et 1 tweeter de 1'. Un support mural standard et des outils d'installation sont inclus.

    Les haut-parleurs COLS41 peuvent être peints de n'importe quelle couleur.

    Spécification
    • Keywords: cols41, column, speaker, loudspeaker, loud speaker, speech, 70/100v, 70/100 volt, 4 x 2' woofers, 4x2, 2' woofer, 2 inch woofer, slim, slimeline, extra slim, column speaker, sound reproduction, sound, difficult area, difficult venue, difficult space, house of worship, sport facilities, public building, conference facilities, conference facility, auditorium, paint,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cols41_desono-column
    • Famille de produitsDesono
    • Groupe de produitsDesono Column
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers