Les haut-parleurs résistants aux intempéries de la SÉRIE I Point Source 800 offrent des performances acoustiques exemplaires, une flexibilité modulaire et une esthétique élégante pour les salles de spectacle modernes. Conçue pour soutenir les objectifs des intégrateurs de systèmes et des consultants à la fois sur le plan acoustique et mécanique, la SÉRIE I comprend une grande variété de modèles de couverture rotatifs et un support en U facile à installer qui accélère la conception et la mise en service du système.
Les suspensions linéaires optimisées par FEA, les moteurs au néodyme à flux élevé et les anneaux de démodulation intégrés garantissent un contrôle précis et une très faible distorsion à des niveaux SPL élevés. Le pilote LF personnalisé à longue excursion offre une réponse des basses profondes et un médium équilibré dans les applications les plus exigeantes. Le diaphragme non métallique du pilote de compression HF offre une qualité sonore naturelle et transparente qui reproduit avec précision et complète n'importe quelle source.
Le guide d'ondes HF rotatif de 13 pouces (330 mm) offre une couverture bien définie et une réponse hors axe fluide qui améliore la possibilité de mise en réseau. Les crossovers individuellement exprimés produisent des transitions adaptées à la largeur de faisceau et des signatures sonores identiques, permettant de mélanger les motifs de klaxon dans toute une installation. Les modes de fonctionnement passifs ou biamplifiés en option standard d'usine étendent encore les capacités de performance.
CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
Community ALC1604D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC de puissance supérieure peuvent également être utilisés en toute sécurité.