Le pavillon Community L SERIES LVH-900/AS Beamforming Venue de Biamp, associé aux contrôleurs de haut-parleurs amplifiés (ALC), adapte avec précision la directivité de chaque haut-parleur, ou ensemble de haut-parleurs, pour répondre aux exigences sonores de n'importe quelle application. Conçu pour des performances exceptionnelles dans les grandes salles, chaque modèle LVH-900 Active Standard (AS) se compose de quatre haut-parleurs LF de 12 pouces, de trois haut-parleurs de compression de milieu de gamme Community M200E et de quatre haut-parleurs de compression HF de 1,5 pouce. À l'aide de techniques en instance de brevet, tous les haut-parleurs s'intègrent dans un seul guide d'ondes triaxial qui remplit toute la face de 36 x 31 pouces de l'enceinte, offrant un contrôle du modèle jusqu'à moins de 400 Hz.
LVH-900/AS (Active Standard) se compose de deux modèles principaux (versions intérieures ou extérieures), LVH-906 et LVH-909, avec une couverture horizontale fixe de 60 et 90 degrés. Chaque modèle a des préréglages pour la formation de faisceaux à dispersion verticale dans des configurations à longue portée de 60°, 40°, 20° et double enceinte. Les modèles LVH-900/AS permettent les réglages DSP et le contrôle des paires de haut-parleurs individuels pour fournir un son uniforme aux zones d'audience.
Les applications typiques incluent le renforcement de la musique et de la parole pour les sites intérieurs et extérieurs, notamment les grands lieux de culte, les stades, les théâtres et bien plus encore. Possédant des fonctionnalités avancées, des modèles de dispersion hautement ciblés, une construction résistante aux intempéries et, surtout, une excellence sonore, les haut-parleurs LVH-900 rendent les installations non seulement rapides et simples, mais aussi fonctionnellement efficaces que possible.
CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
Community ALC1604D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC plus puissants peuvent également être utilisés en toute sécurité.