Publier vos produits
MA60 60W Mixing Amplifier
MA60 60W Mixing Amplifier
    Biamp

    MA60 60W Mixing Amplifier

    Traduit par Google,

    L'amplificateur mélangeur compact MA60 de 9,5 pouces est doté d'une interface conviviale intuitive inédite et d'un panneau arrière logique révolutionnaire. L'unité est livrée avec 1 entrée micro/ligne et 2 entrées ligne stéréo, mono sommées. À l'arrière, vous trouverez un système intelligent de priorité à 4 niveaux de gauche à droite pour le routage audio, une entrée d'urgence, un micro d'appel avec carillon et une sortie prioritaire 24VDC. La conception du MA60 est une véritable redéfinition de l'amplificateur mélangeur qui revient à l'essentiel.

    Spécification
    • Keywords: ma60, half rack, half-rack, mixing amp, 60w, 60watt, 60 watt, 100volt, 100 volt, compact, mixing amplifier, 1 mic, 1 mic input, 2 stereo line input, 4 level priority system, 4-level priority system,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ma60_commercial-audio-mixing-amplifier
    • Famille de produitsCommercial Audio
    • Groupe de produitsCommercial Audio Mixing Amplifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Description de l'Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 23 11
    • Titre OmniClassStereo Amplifiers