Publier vos produits
MP16-G Compact Sound Projector
Biamp

MP16-G Compact Sound Projector

Traduit par Google,

MP16 est un projecteur de son compact de 100 volts qui produit un son naturel pour la musique de fond et la reproduction de la parole. Ce haut-parleur vous assure que les gens entendent et comprennent haut et fort vos messages ou publicités dans les rues commerçantes, les parkings, les quais de chargement ou les entrepôts.

Le MP16 restera sans rouille grâce à sa grille et son support en aluminium revêtu. Le woofer est un double cône en papier couché de 5,25 pouces.

La forme du support permet d'installer sans retirer le support, ce qui constitue un gain de temps. MP16 combine un boîtier robuste avec une bonne qualité sonore idéale pour de nombreuses applications industrielles ou professionnelles, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Les haut-parleurs MP16 peuvent être peints de n'importe quelle couleur.

Spécification
  • Keywords: apart, projector, horn, mp16-g, mp16g, series, projector series, sound projector, 100 volt, 100volt, messages, advertisements, rust-free, rust free, parking lot, shopping, street, loading dock, warehouse, outdoor, background music, speech, loudspeaker, loud speaker,

Spécifications techniques
  • Réference unique.mp16_commercial-loudspeakers-projectors-horn
  • Famille de produitsCommercial Loudspeakers
  • Groupe de produitsCommercial Loudspeakers Projectors Horns
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers