Publier vos produits
MPBD20-G Bi-Directional Sound Projector
Biamp

MPBD20-G Bi-Directional Sound Projector

Traduit par Google,

Le MPBD20 est un projecteur de son bidirectionnel de 100 volts au design unique. Il est équipé de deux haut-parleurs large bande de 5,25 pouces résistants à l'humidité. Avec deux haut-parleurs pointant dans des directions opposées, moins de haut-parleurs sont nécessaires. Cela vous permet d'économiser de l'argent sur le produit, la puissance de l'amplificateur et le temps d'installation. MPBD20 est idéal pour être utilisé dans les couloirs, les rues commerçantes ou les parkings.

Le MPBD20 est classé IP64, ce qui le rend entièrement résistant aux intempéries. Le boîtier est en plastique ABS et toutes les pièces métalliques sont en acier inoxydable ou en aluminium : une garantie absolue contre la rouille.

Le support multi-positionnement facilite le montage au plafond, sur un mur ou dans un coin. Les serre-câbles à montage rapide permettent une installation facile. Les haut-parleurs MPBD20 peuvent être peints de n'importe quelle couleur.

Spécification
  • Keywords: apart, projector, horn, mpbd20-g, mpbd20g, series, projector series, sound projector, 100 volt, 100volt, messages, advertisements, rust-free, rust free, parking lot, shopping, street, loading dock, warehouse, outdoor, background music, speech, loudspeaker, loud speaker, bi-directional, bidirectional, mpbd20,

Spécifications techniques
  • Réference unique.mpbd20_commercial-loudspeakers-projectors-horn
  • Famille de produitsCommercial Loudspeakers
  • Groupe de produitsCommercial Loudspeakers Projectors Horns
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers