Publier vos produits
Parlé™ TCM-X AVB Beamtracking™ Ceiling Microphone
Biamp

Parlé™ TCM-X AVB Beamtracking™ Ceiling Microphone

Traduit par Google,

Le Parlé TCM-X est un microphone de plafond AVB à profil bas pour une utilisation dans les systèmes Tesira ® . Composé d'un boîtier réseau et d'un microphone de plafond, chaque microphone comprend la technologie Beamtracking avec quatre zones à 90 degrés, offrant une couverture complète à 360 degrés de l'espace de réunion. Le microphone TCM-X offre le même niveau de performance que nos autres microphones Beamtracking dans un design élégant et discret qui se fixe au plafond. Le TCM-X suit activement et mélange intelligemment les conversations autour de la table, permettant aux participants distants de vivre la conversation comme ils le feraient lors d'une réunion en face à face. Chaque boîtier réseau possède son propre module de traitement numérique du signal et est livré avec un connecteur RJ-45 supplémentaire pour ajouter un TCM-XEX en option au boîtier réseau. Un maximum de deux microphones est autorisé par boîtier réseau (un TCM-X ou TCM-XA avec TCM-XEX). Le TCM-X est bien adapté à une variété de types et de tailles de pièces avec des plafonds de 10 pieds ou moins qui nécessitent des solutions audio de haute qualité et des microphones discrets ou discrets.

Spécification
    • Measures 5.90 inches (150 mm) in diameter
    • Mounts directly to the ceiling to virtually disappear in room
    • Beamtracking technology actively tracks and intelligently mixes conversations
    • Four 90-degree zones for full 360-degree room coverage
    • Network box includes DSP for Beamtracking
    • Uses only one channel of AEC per mic
    • Single cable connection via CAT cable
    • Beamtracking technology works out-of-box without any lobe aiming or room mapping
    • LED mute status indicator
    • Available in either black or white
    • Evaluated to the requirements of UL 2043 and is suitable for use in air handling spaces
    • Additional RJ-45 connection
    • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
    • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

    Keywords: tesira, parle, tesira parle, parle microphone, parle microphones, microphones, microphone, mics, beamtracking, beam tracking, beamtracking microphone, beamtracking microphones, parle beamtracking, parle beam tracking, parle tcm-x, parle tcmx, parle tcm x, parle tcm, tcm, tcm-x, tcm x, tcmx, ceiling, ceiling microphone, ceiling mic, ceiling microphones, ceiling mics, parle ceiling, parle tcm-x ceiling, parle tcm ceiling, parle tcm x ceiling, parlé, tesira parlé, parlé microphone, parlé microphones, parlé beamtracking, parlé beam tracking, parlé tcm-x, parlé tcmx, parlé tcm x, parlé tcm, tcm, tcm-x, tcm x, tcmx, parlé ceiling, parlé tcm-x ceiling, parlé tcm ceiling, parlé tcm x ceiling, tesira, parle, tesira parle, parle microphone, parle microphones, microphones, microphone, mics, beamtracking, beam tracking, beamtracking microphone, beamtracking microphones, parle beamtracking, parle beam tracking, parle tcm-x, parle tcmx, parle tcm x, parle tcm, tcm, tcm-x, tcm x, tcmx, ceiling, ceiling microphone, ceiling mic, ceiling microphones, ceiling mics, parle ceiling, parle tcm-x ceiling, parle tcm ceiling, parle tcm x ceiling, tesira, parlé , tesira parlé, parlé microphone, parlé microphones, parlé beamtracking, parlé beam tracking, parlé tcm-x, parlé tcmx, parlé tcm x, parlé tcm, tcm, tcm-x, tcm x, tcmx, parlé ceiling, parlé tcm-x ceiling, parlé tcm ceiling, parlé tcm x ceiling, plenum,

Spécifications techniques
  • Réference unique.parle-tcm-x_parle-microphone
  • Famille de produitsParlé
  • Groupe de produitsParlé Microphones
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication