Publier vos produits
OVO8-BL 8" Powerful Two-Way Loudspeaker, Black
Biamp

OVO8-BL 8" Powerful Two-Way Loudspeaker, Black

Traduit par Google,

OVO8 est un haut-parleur bidirectionnel puissant à faible impédance de 8'. Ce haut-parleur de haute qualité vous offre des basses profondes pour un son groovy. Cette enceinte puissante mais compacte s'intègre facilement dans n'importe quelle grande pièce, quel que soit le style d'intérieur.

L'OVO8 est disponible en blanc (-W).

Le support inclus permet un positionnement flexible, tandis que le boîtier en plastique ABS robuste garantit des années de plaisir musical sans problème. Les serre-câbles Quick-Fit garantissent un montage rapide et facile, mais l'enceinte peut également être placée sur une étagère.

Le boîtier de l'OVO8 est en plastique ABS. Le haut-parleur est doté d'un woofer à cône en papier de 8', d'un tweeter à dôme en soie de 1' et d'une double grille en acier peint.

Spécification
  • Keywords: ovo, ovo 8, ovo8, ovo8-bl, ovo8-w, 8', 8 inch, design, cabinet, low impedance, two-way, loud speaker, loudspeaker, speaker, wall mount, surface mount, bracket, background music, retail, stores, retail-store, residential, interior, style, wall bracket, freestanding, on shelf, free standing, black, white, paint, powerful, compact,

Spécifications techniques
  • Réference unique.ovo8_commercial-loudspeakers-surface-mount
  • Famille de produitsCommercial Loudspeakers
  • Groupe de produitsCommercial Loudspeakers Surface Mount
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers