Publier vos produits
R.35COAX Two-Way 10-Inch Coaxial Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R.35COAX Two-Way 10-Inch Coaxial Weather-Resistant Loudspeaker

Traduit par Google,

Les modèles compacts R.15 et R.35 offrent aux concepteurs de systèmes une flexibilité accrue en offrant une lecture musicale considérablement améliorée, des modèles de couverture supplémentaires et une sortie plus élevée dans des boîtiers attrayants pouvant être peints. Les R.15COAX et R.35COAX utilisent des haut-parleurs de compression HF de sortie identiques de 1,25 pouce, dotés de la prise de phase Tru-Phase™ exclusive de Community et de la technologie Carbon Ring Cone™. Les deux modèles incluent des haut-parleurs LF à chargement frontal dans des boîtiers hautement renforcés pour une reproduction naturelle et non résonnante des basses fréquences, tandis qu'une voix identique assure une expérience d'écoute uniforme.

CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
Community ALC404D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC plus puissants peuvent également être utilisés en toute sécurité.

Spécification
  • Keywords: ultra-compact coaxial two-way, two-way loudspeaker, two-way speaker, r.35coax, r.35 coax, r35coax, r 35 coax, r35, r.35, coax, r-35coax, r-35 coax

Spécifications techniques
  • Réference unique.r-35coax_community-point-source
  • Famille de produitsCommunity
  • Groupe de produitsCommunity Point Source
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers