Publier vos produits
V2-26 Two-Way, Full-Range Compact Loudspeaker System, Frequency Shaded LF
Biamp

V2-26 Two-Way, Full-Range Compact Loudspeaker System, Frequency Shaded LF

Traduit par Google,

Le V2-26 est un système de haut-parleurs large bande à deux voies adapté à une utilisation dans une grande variété d'installations fixes. Ce modèle polyvalent est idéal pour les systèmes distribués tels que ceux que l'on trouve dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux et les aéroports. Avec ses puissants haut-parleurs à double cône, le V2-26 fournit une sortie basse fréquence et médium supplémentaire par rapport à son produit frère, le V2-6. Lorsqu'il est associé à un subwoofer tel que le V2-212S, un système V2-26 produira un son haute fidélité à large spectre qui dément sa taille modeste. En plus des systèmes distribués, le V2-26 est un excellent choix pour les applications de retard auxiliaires. Lorsqu'ils sont utilisés pour augmenter un système de façade dans des lieux tels que des auditoriums, des théâtres et des lieux de culte, les haut-parleurs à retardement peuvent considérablement égaliser la différence de niveau de pression acoustique entre l'avant de la pièce et l'arrière de la pièce. Les unités peuvent être positionnées sous le remplissage du balcon, au-dessus du remplissage du balcon ou simplement placées vers l'arrière des zones de sièges.

En déployant les haut-parleurs V2-26 de cette manière, le concepteur du système aura un bien meilleur contrôle sur les niveaux relatifs et la réponse tonale relative lors de la mise en service et de l'égalisation de l'installation.

Le V2-26 peut être monté sur un mur ou un plafond à l'aide de son support de joug inclus, suspendu à ses points de fixation filetés M6 ou installé à l'aide d'un dispositif de montage tiers. Il comprend une conception de pavillon rotatif qui permet une dispersion optimale dans les positions de montage verticales ou horizontales.

CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
Community ALC404D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC plus puissants peuvent également être utilisés en toute sécurité.

Spécification
  • Keywords: v2-26, v226, v2, v2 26, point source, point source loudspeakers, point source speakers

Spécifications techniques
  • Réference unique.v2-26_community-point-source
  • Famille de produitsCommunity
  • Groupe de produitsCommunity Point Source
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers