Publier vos produits
V2-3594 15-Inch, Three-Way, Full-Range Loudspeaker System (90° x 40°)
Biamp

V2-3594 15-Inch, Three-Way, Full-Range Loudspeaker System (90° x 40°)

Traduit par Google,

Le V2-3594 est un système de haut-parleurs large bande à trois voies adapté à une utilisation dans une grande variété d'installations fixes. Doté de haut-parleurs médiums et hautes fréquences à pavillon, le V2-3594 offre un meilleur contrôle du motif par rapport aux conceptions bidirectionnelles, ce qui les rend bien adaptés lorsque l'intelligibilité et la clarté musicale s'avèrent difficiles, comme dans les grands espaces réverbérants. Les modèles de corne de 90° x 40° offrent une couverture serrée et contrôlée, particulièrement utile dans les pièces plus larges que profondes. Extrêmement puissant avec une distorsion exceptionnellement faible, le V2-3594 est idéal pour les applications telles que les services de culte contemporains, les clubs de musique et de danse, la sonorisation théâtrale et d'autres travaux exigeants. La conception trapézoïdale lui permet d'être regroupé avec des unités similaires, formant des réseaux puissants. Le boîtier peut être suspendu à ses points de fixation filetés M10 à l'aide d'une variété de matériel en option disponible auprès de Community, ou il peut être installé à l'aide d'un dispositif de montage tiers. Doté d'une réponse haute fréquence étendue, d'une sortie à faible distorsion, d'une réponse des basses serrée et percutante et d'un contrôle précis du modèle, le V2-3594 est un interprète polyvalent pour une utilisation dans les applications musicales et vocales qui nécessitent un renforcement sonore de haute qualité et haute puissance à un prix abordable. . Les modèles incluent une conception de pavillon rotatif qui permet une dispersion optimale dans les positions de montage verticales ou horizontales.

CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
Community ALC404D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC de puissance supérieure peuvent également être utilisés en toute sécurité.

Spécification
  • Keywords: v2-3594, v23594, v2 3594, 3594, v2, medium power point source, power point source, power point source loudspeaker, power point source loud speaker, power point source speaker, point source loudspeaker, point source loud speaker, point source speaker

Spécifications techniques
  • Réference unique.v2-3594_community-point-source
  • Famille de produitsCommunity
  • Groupe de produitsCommunity Point Source
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers