Publier vos produits
Vocia® LSI-16e Enhanced Life Safety Interface
Vocia® LSI-16e Enhanced Life Safety Interface
    Biamp

    Vocia® LSI-16e Enhanced Life Safety Interface

    Traduit par Google,
    Le LSI-16e est une amélioration du LSI-16 ajoutant 16 entrées de contrôle supplémentaires et la certification EN 54-16. Le LSI-16e sert d'interface d'urgence améliorée entre un système Vocia et des systèmes d'alarme d'urgence/incendie. Bien qu'il soit généralement alimenté par une source 24 V CC certifiée, il peut également utiliser l'alimentation par Ethernet (PoE).
    Spécification
      • Parallel I/O ports for direct interface with fire alarm and emergency equipment
      • 8 monitored I/O and 8 control inputs
      • Redundant network connection and power supply options
      • Power and data over a single Ethernet cable
      • Local storage of configuration data
      • Rotary switches for unit identification
      • Up to 4 discrete emergency inputs
      • 16 additional general purpose inputs can be programmed to play emergency message, enable zone reset or zone silence; maximum 10 inputs can be assigned per emergency zone
      • Each general purpose input can be programmed as TTL, high range, or monitored high range
      • General purpose inputs allow monitoring for short to ground and open circuit
      • Up to 500 virtual inputs via RS-232 or Ethernet
      • Provides system heath monitoring via RS-232 or Ethernet
      • Status LEDs
      • Rack mountable (1RU)
      • EN 54-16 certified, EN 60849 and AS 60849 verified, CE marked, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: vocia, vocia lsi-16e, vocia lsi16e, vocia lsi 16e, lsi-16e, lsi 16e, lsi16e, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, emergency, emergency system, fire alarm, fire alarm system

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vocia-lsi-16e_interface
    • Famille de produitsVocia
    • Groupe de produitsInterfaces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau