Publier vos produits
100 - BSP FITTING

100 - BSP FITTING

Traduit par Google,

Connexion à faible teneur en plomb avec filetage mâle ISO 228.

Les raccords Bianchi série 100 peuvent être utilisés dans les différentes applications de systèmes (filetage union BSP art.100, filetage union NPT art.100/1, union à souder art. 100/S, union presse art. 100/P, union PEX 1807 art. 100/X.)

Spécification
  • MATERIALS:
    Fitting: brass CW617N
    Orings: EPDM

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar


Spécifications techniques
  • Réference unique.100
  • Famille de produitsRadiator valves and heating products
  • Groupe de produitsThermostatic mixing valves and zone valves connections
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code ETIMEC003023
  • Nom ETIMFitting with 1 connection
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Code CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Titre OmniClassFittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings