Publier vos produits
Malleable Cast Iron Fittings

Malleable Cast Iron Fittings

4.1 sur 5 étoiles4.1(28 Avis)
Traduit par Google,

Les raccords en fonte malléable sont conçus selon la norme EN 10242 et disponibles en version noire et galvanisée à chaud. Ils sont filetés selon EN 10226-1. Le matériau assure une résistance aux contraintes mécaniques et une longue durée de vie. Avec leur longue histoire et tradition, les raccords en fonte malléable sont les raccords de tuyauterie les plus courants. En raison de leur durabilité et de leur résistance mécanique, ces raccords sont très appréciés. Le matériau est capable de supporter des contraintes mécaniques élevées et, lorsqu'il est combiné avec la méthode d'assemblage standardisée, peut être utilisé dans une large gamme d'applications.

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • Sanitary, heating and gas Installation
    • Cooling and air conditioning
    • Sprinkler and gas fire
    • Extinguishing systems construction of industrial plants (e.g. gas, emulsion and pressured air pipe work)
    • Machine construction (e.g. oil, cooling and lubrication pipes)
    • Construction of petrol stations (gas lines)
    • Machines for paper production and printing machines
    • Commercial vehicles construction

     

    Main Advantages:

    • The plus of a new thread conceptFittings are produced with corrosion-retardant and reinforced (free outrunning) internal threads, which enforce the mechanical resistance.
    • The plus of precise manufactureAngle exactness and the measurement accuracy of threads ensure precise pipelining on higher lengths, making it possible to generate high metallic pressure for sealing.
    • The plus of the materialThe fittings are made of high-graded whiteheart malleable cast iron, and in the case of a hot-dip galvanized surface, galvanized with highly pure zinc, suitable for drinking water.
    • The plus of service and supportTechnical advice and data for the largest assortment of CAD and BIM producers is available


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Malleable-Cast-Iron-Fittings
    • Famille de produitsBuilding Technology Mechanical Piping System PE-X, PB, ML & Malleable Cast Iron
    • Groupe de produitsMalleable Cast Iron Fittings
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2020-06-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints