Publier vos produits
Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan
Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan
Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan
Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan

    Big Ass Fans Haiku 52in Indoor Smart Ceiling Fan

    4.5 sur 5 étoiles4.5(25 Avis)
    Traduit par Google,
    • Contrôlez avec la télécommande premium incluse, l'application mobile gratuite ou avec la commande vocale via Amazon Alexa et Google Assistant.
    • Optimisez le confort et les économies d'énergie en vous connectant au thermostat intelligent ecobee pour régler automatiquement le ventilateur.
    • Capteurs de température, d'humidité et de mouvement intégrés (technologie SenseME).
    • ENERGY STAR le plus éconergétique 2019.
    • Recommandé pour les espaces intérieurs jusqu'à 20 pieds sur 20 pieds avec des plafonds plats de 8 pieds à 9,5 pieds de haut.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #BigAssFans #Fan #ResidentialFan #SenseME Technology #CeilingFan #IndoorCeilingFan #VoiceControl #AmazonAlexa #GoogleAssistant

    Spécification
    • Technical Details

      Item Weight: 16.5 pounds
      Package Dimensions: 36 x 14 x 12 inches
      Batteries: 2 AAA batteries required. (included)
      Color: White
      Material: Black Oxide
      Power Source: DC
      Wattage: 15.60
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Pieces: 1
      Air Flow Capacity: 5629 CFM
      Type of Bulb: led
      Switch Style: Remote
      Certification: energy_star
      Special Features: Quiet
      Usage: Indoor use only, Commercial/Residential
      Included Components: Batteries
      Batteries Included? Yes
      Batteries Required? Yes
      Description Pile: battery_type_aaa
      Assembled Diameter: 52 inches

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Big-Ass-Fans-Haiku-52in-Indoor-Smart-Ceiling-Fan
    • Famille de produitsCeiling Fan
    • Groupe de produitsIndoor
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code CSI MasterFormat 201443 11 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Axial Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19
    • Titre OmniClassFans