Publier vos produits
Floor Access Doors  - Channel Frame

Floor Access Doors - Channel Frame

Traduit par Google,

Les portes d'accès au cadre de canal ou au plancher de drainage sont conçues pour être utilisées dans des applications extérieures ou dans les situations où il y a un risque que de l'eau ou d'autres liquides pénètrent dans l'ouverture d'accès. Les portes sont fournies avec un raccord de vidange fileté entièrement soudé au cadre du canal pour le raccordement à un puits sec ou humide sur le terrain. Les produits sont dotés d'une assistance au levage conçue pour une utilisation facile d'une seule main et sont disponibles avec un renforcement pour le chargement des piétons ou des roues H-20.


Utilisations et applications
Les portes d'accès aux étages offrent un accès fiable aux équipements stockés sous terre ou sous/entre les étages du bâtiment. Les portes d'accès au sol sont couramment utilisées par les systèmes de transport en commun, les services publics d'électricité et de gaz et les installations de traitement de l'eau et des eaux usées.


Assemblage et installation
L'installation des portes d'accès au sol BILCO consiste simplement à couler la porte dans un trottoir, une voûte ou une structure en béton. Les portes sont fournies avec des brides ou des sangles d'ancrage intégrées pour maintenir la porte en place une fois le béton durci. Le cadre et l'étagère de support (portes renforcées H-20) doivent être entièrement soutenus par du béton ou de l'acier pour l'intégrité structurelle.


Matériaux et finitions
Les portes d'accès au sol sont disponibles en aluminium ou en acier de 1/4" (6,3 mm). Des portes en acier inoxydable de type 304 sont également disponibles pour les environnements hautement corrosifs.


Codes et certifications
Tous les produits BILCO sont conçus pour fournir de nombreuses années de service sans problème. Si une pièce ne fonctionne pas dans des conditions normales d'utilisation pendant une période de vingt-cinq (25) ans [produits en aluminium] ou de cinq (5) ans [produits en acier] - ou plus, comme indiqué - à compter de la date d'achat, une nouvelle pièce sera être fourni gratuitement.

Spécifications techniques
  • Réference unique.bilco-j-h2o
  • Famille de produitsFloor Hatches
  • Groupe de produitsFloor Access Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-09-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
  • Titre OmniClassAccess Doors