Publier vos produits
Roof Hatch - Daylighting

Roof Hatch - Daylighting

4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
Traduit par Google,

Les trappes de toit à éclairage naturel offrent la sécurité et la commodité d'une trappe de toit avec les avantages supplémentaires d'un puits de lumière. Les produits sont dotés d'une couverture résistante aux chocs qui ne nécessite pas d'écran de protection antichute supplémentaire. Le solin de couronnement, les coins entièrement soudés, le joint en caoutchouc EPDM, l'isolation de la couverture en fibre de verre et l'isolation de la bordure en fibre de verre rigide assurent l'étanchéité et l'efficacité énergétique. Chaque trappe de toit est conçue avec le nombre approprié de mécanismes de fonctionnement à ressort de compression pour permettre une utilisation fluide, facile et d'une seule main. Les tubes à ressort de compression sont fabriqués à partir d'un matériau composite anticorrosion et tous les autres éléments de quincaillerie sont zingués et scellés au chromate pour une résistance à la corrosion.


Utilisations et applications
L'accès aux zones du toit est essentiel pour chaque service d'entretien des bâtiments, car les systèmes CVC et autres équipements montés sur le toit nécessitent un entretien et un entretien fréquents. Les trappes de toit BILCO de type GS offrent un accès sûr et pratique aux zones de toit au moyen d'une échelle intérieure fixe. D'autres modèles sont disponibles pour l'escalier de bateau, l'escalier de service ou l'accès à l'équipement.


Assemblage et installation
L'installation des trappes de toit BILCO consiste simplement à placer la trappe au-dessus de l'ouverture du toit et à la fixer au platelage du toit à travers les trous prévus dans la bride de base. Le solin de couronnement intégré accepte facilement les feutres de toiture pour les applications de toiture multicouches, et le système de solin Bil-Clip® breveté de Bilco simplifie l'installation dans les applications de toiture monocouche.


Matériaux et finitions
Les trappes de toit sont disponibles en aluminium de calibre 11 (2,3 mm) et présentent une conception de couvercle en dôme en polycarbonate. Des couvercles à double dôme sont également disponibles.


Codes et certifications
Tous les produits BILCO sont conçus pour fournir de nombreuses années de service sans problème. Si une pièce ne fonctionne pas dans des conditions normales d'utilisation dans un délai de cinq (5) ans - ou plus, comme indiqué - à compter de la date d'achat, une nouvelle pièce sera fournie sans frais. (Les moteurs électriques, les détecteurs de fumée et autres équipements spéciaux sont couverts par les garanties des fabricants de ces produits.)

Spécifications techniques
  • Réference unique.nst3320
  • Famille de produitsRoof Hatches
  • Groupe de produitsRoof Hatches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_36_74
  • Description de l'Uniclass 2015Roof hatches
  • Code CSI MasterFormat 201407 72 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Hatches
  • Numéro OmniClass23-17 11 27 17
  • Titre OmniClassRoof Hatches
  • Code CSI UniFormat IIB3020
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings