Publier vos produits
Roof Hatch - Fall Protection Railing System
Roof Hatch - Fall Protection Railing System
Roof Hatch - Fall Protection Railing System
Roof Hatch - Fall Protection Railing System
Roof Hatch - Fall Protection Railing System
Roof Hatch - Fall Protection Railing System
Roof Hatch - Fall Protection Railing System
Roof Hatch - Fall Protection Railing System
Roof Hatch - Fall Protection Railing System
Roof Hatch - Fall Protection Railing System

    Roof Hatch - Fall Protection Railing System

    Traduit par Google,

    Bil-Guard® 2.0 est un système de garde-corps fixe breveté qui fournit un moyen permanent de protection contre les chutes autour des trappes de toit ou des ouvertures d'évacuation des fumées. Testé et éprouvé pour respecter et dépasser les normes de protection contre les chutes OSHA, le Bil-Guard 2.0 intègre une porte à fermeture automatique standard pour garantir que la barrière de protection contre les chutes est maintenue et que la conformité OSHA est préservée.

    Utilisations et applications Le Bil-Guard 2.0 est conçu pour s'adapter à toutes les marques de trappes de toit et d'évents coupe-feu automatiques dotés d'un couvre-joint. Le système de garde-corps peut être facilement installé sur des écoutilles nouvelles ou existantes sur le terrain.

    Assemblage et installation Le Bil-Guard 2.0 est doté d'un système de fixation innovateur qui ne pénètre pas la membrane de toiture. Le produit s'installe rapidement et facilement à l'aide d'outils de base et ne nécessite aucune formation ou certification spéciale pour une installation correcte. Le système de fixation comprend un support de montage rapide pour une fixation rapide et sûre et un manchon de montage pivotant pour une flexibilité d'installation accrue.

    Matériaux et finis Les poteaux et les traverses sont des tuyaux de 1¼ po de nomenclature 40 en alliage d'aluminium 6061 T6. Les supports de montage de bordure et les supports en forme de larme sont en aluminium extrudé 6063 T5. Le mécanisme de verrouillage est en fonte d'aluminium et les charnières à ressort et toutes les fixations sont en acier inoxydable de type 316. Le système de rails de trappe répond aux exigences de l'OSHA 29 CFR 1910.23 et répond aux exigences de résistance de l'OSHA. La finition doit être une finition de peinture en poudre jaune de sécurité.

    Codes et certifications Le système de garde-corps Bil-Guard 2.0 répond aux exigences de l'OSHA 29 CFR 1910.23 et répond aux exigences de résistance de l'OSHA avec un facteur de sécurité de deux. Tous les produits BILCO sont conçus pour fournir de nombreuses années de service sans problème. Le fabricant fournira une garantie de 5 ans contre les défauts de matériaux et de fabrication.

    Spécification
    • Posts and rails are 1¼” schedule 40 pipe in 6061 T6 aluminum alloy. Curb mounting brackets and teardrop brackets are 6063 T5 aluminum extrusion. Locking mechanism is cast aluminum and spring hinges and all fasteners are type 316 stainless steel. Hatch rail system satisfies the requirements of OSHA 29 CFR 1910.23 and meets OSHA strength requirements. Finish shall be safety yellow* powder coat paint finish. Manufacturer shall provide a 5-year warranty against defects in material and workmanship.

      *Available with a clear powder coat finish or in custom colors on a special order basis with minimum order quantity restrictions. Please check with customer service for details.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nst3335
    • Famille de produitsRoof Hatches
    • Groupe de produitsBil-Guard®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-09-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_36_74
    • Description de l'Uniclass 2015Roof hatches
    • Code CSI MasterFormat 201407 72 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Hatches
    • Numéro OmniClass23-17 11 27 17
    • Titre OmniClassRoof Hatches
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings