Publier vos produits
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double
BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double

    BOB JOB | D835D | Screen Wall Medium Double

    2.9 sur 5 étoiles2.9(53 Avis)
    Traduit par Google,

    Le travail n'a pas à vous attacher à un bureau. Les réunions n'ont pas besoin de salles de conférence. BOB Job, est la solution parfaite pour un espace de travail décontracté et créatif : un système de canapés qui peut être configuré de toutes les manières imaginables.

    Ajoutez des tables, des étagères pour les magazines et les documents, et pourquoi ne pas planter des plantes et des fleurs ?

    Et bien sûr des cloisons pour les conversations privées et les réunions en face à face.
    Si BOB est le système de canapé ultime avec une flexibilité de construction inégalée qui peut s'adapter à n'importe quel espace et lui donner du caractère, alors BOB Job est le couronnement : la possibilité de répondre à tous les besoins imaginables. Des modules complémentaires en chêne, frêne et teintes ainsi que six cloisons capitonnées différentes offrent de l'intimité et une abondance d'espaces différents dans les bureaux et les espaces publics.

    Construisez-le droit. Ou avec des courbes douces. Ajouter un virage en épingle à cheveux. Laissez Bob onduler dans votre espace ou construisez des constructions strictes. Long ou court. Juste quelques ou beaucoup de modules. Chaque module de canapé ne mesure que 26 centimètres de large, et avec seulement 5 modules différents, Bob est un système de canapé facile à comprendre et extrêmement flexible. Et quel autre canapé peut grandir de 26 cm à la fois ? Sans aucune face arrière, Bob fait face à toutes les directions magnifiquement, offrant encore plus de possibilités pour l'architecture de design d'intérieur.

    Spécification
    • A wide selection of fabrics and colours. FSC certifed plywood with moulded foam. Plastic feet.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.D835D
    • Famille de produitsSofas
    • Groupe de produitsBOB JOB
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-06-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)820
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)21.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sofas
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryFurniture
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 25 11
    • Titre OmniClassGroup Seating
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
    Produits similaires