Publier vos produits
BFD-580 - Heavy-Duty 12 Inch HygienicPro Round Top Sanitary Floor Drain with Bottom Outlet
BLUCHER

BFD-580 - Heavy-Duty 12 Inch HygienicPro Round Top Sanitary Floor Drain with Bottom Outlet

Traduit par Google,

BLÜCHER Heavy-Duty HygienicPro® BFD-580 AISI Type 304, siphon de sol sanitaire en fonte d'acier inoxydable avec dessus rond de 12", grille standard et sortie inférieure. Les options de modèles incluent des tailles de sortie de 4" et 6".

Spécification
  • Features

    • Eliminates unsanitary water ponding with a sloped and radius design

    • Provides durable and chemical-resistant solution for heavily cleaned areas

    • Maintains sanitary surface with high-quality stainless-steel construction

    • Reduces installation time with patented epoxy infill and provided construction cover

    US Order # / Description

    BFD-584 / 12"(305) Round Top - 4"(110) Pipe - BO - 10 7/8"(276) H

    BFD-586 / 12"(305) Round Top - 6"(160) Pipe - BO - 10 7/8"(276) H

Spécifications techniques
  • Réference unique.bfd-580
  • Famille de produitsDrain
  • Groupe de produitsSanitary Floor Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201433 46 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Underslab Drainage
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord