Publier vos produits
Series BTV6 - 6in. Wide Pre-Sloped Trench Drain with Surface Membrane Clamp (For Rubberized Sheet Flooring)
BLUCHER

Series BTV6 - 6in. Wide Pre-Sloped Trench Drain with Surface Membrane Clamp (For Rubberized Sheet Flooring)

Traduit par Google,
Drain de tranchée pré-incliné en acier inoxydable AISI de type 304 de la série BTV6 avec pince à membrane de surface pour revêtement de sol en vinyle, 6 po (160 mm) de large avec une pente longitudinale de 1 % et une pente transversale de 160 degrés, une grille en maille de 1 po (25 mm) d'épaisseur et une sortie de robinet.
Spécifications techniques
  • Réference unique.seriesbtv6
  • Famille de produitsChannel
  • Groupe de produitsTrench Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord