Publier vos produits
Series BTS - Slot Channel with Outlet Box
BLUCHER

Series BTS - Slot Channel with Outlet Box

Traduit par Google,
Canal à fentes en acier inoxydable AISI Type 304 de la série BTS, 2-3/8 po (60 mm) de large x (spécifier) long, avec une pente longitudinale de 0,5 % et une pente transversale de 130 degrés, une fente de drainage de 13/16 po (20 mm) de large et 8 pouces. x 8 po (200 mm x 200 mm) boîte de sortie avec sortie mâle.
Spécifications techniques
  • Réference unique.seriesbts
  • Famille de produitsChannel
  • Groupe de produitsTrench Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord