Publier vos produits
Upper Part for Tiled or Wood Floors with Side Inlets
BLUCHER

Upper Part for Tiled or Wood Floors with Side Inlets

Traduit par Google,

Partie supérieure pour carrelage ou parquet avec entrées latérales

Spécification
  • Size(s): 
    4 in. (110 mm)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Upper-Part-for-Tiled-or-Wood-Floors-with-Side-Inlets
  • Famille de produitsMarine Drains
  • Groupe de produitsUpper Parts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201433 46 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Underslab Drainage
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord