Publier vos produits
Deck Roofing System Paradiene 30.1 GS NOx-Activ, PIR Insulation
Deck Roofing System Paradiene 30.1 GS NOx-Activ, PIR Insulation
Deck Roofing System Paradiene 30.1 GS NOx-Activ, PIR Insulation
Deck Roofing System Paradiene 30.1 GS NOx-Activ, PIR Insulation
Deck Roofing System Paradiene 30.1 GS NOx-Activ, PIR Insulation
Deck Roofing System Paradiene 30.1 GS NOx-Activ, PIR Insulation
Deck Roofing System Paradiene 30.1 GS NOx-Activ, PIR Insulation
Deck Roofing System Paradiene 30.1 GS NOx-Activ, PIR Insulation
Deck Roofing System Paradiene 30.1 GS NOx-Activ, PIR Insulation
Deck Roofing System Paradiene 30.1 GS NOx-Activ, PIR Insulation
    BMI

    Deck Roofing System Paradiene 30.1 GS NOx-Activ, PIR Insulation

    Traduit par Google,
    Membrane d'étanchéité sur l'isolant et le platelage en acier. Sous-couche de toiture en bitume élastomère SBS pour fixation mécanique.Membrane de finition d'étanchéité en bitume élastomère SBS à surface granulée. Membrane en bitume élastomère renforcé SBS à très hautes performances avec granulés colorés autoprotégés pour travaux d'étanchéité. Ce produit s'utilise comme : • Couche de finition d'un système bicouche autoprotégé ou sous protection lourde. Nox-Activ, réduction de la pollution de l'air par photocatalyse grâce au système d'étanchéité de toiture Nox-Activ.
    Spécification
    • MAIN USES Paradiene FM is applied as underlayer of a coloured granule-finished double layer system, specifically designed to be mechanically fixed (with Paradiene 30.1 GS as capsheet) onto wearing elements and substrates, as followed: on steel deck roofs; on wood boarding, exterior grade plywood, chipboard and composite boards; on inaccessible concrete roofs; on insulation boards complying with local technical standards. DESCRIPTION SBS elastomeric bitumen layer surfaced with a fusible film. Thickness: 2.5mm. Polyester composite reinforcement: 130g/m² Selvedge with a guide line for mechanical fixings. APPLICATIONS Paradiene FM: linear mechanical fixing at the 10cm wide overlap. Then the lapped joints are fully torched. Either Paradiene 30.1 GS or Paradiene 40.1 GS or Parafor 30 GS cap-sheet is fully torch-welded on Paradiene FM.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BMI-Paradiene-30-1-Noxactiv-Insulation-Deck
    • Famille de produitsFLAT ROOF
    • Groupe de produitsWATERPROOFING AND INSULATION
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)151
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalBitumen
    • Matériel secondaireFibre de verre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)21.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoll roofing
    • Code UNSPSC30151501
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Numéro OmniClass23-13 39 23
    • Titre OmniClassFlat Roofing
    • Code CSI UniFormat IIB1020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Construction

    Disponibilité de la région

    L'Europe