Publier vos produits
Duna roof tile
Duna roof tile
Duna roof tile
Duna roof tile
Duna roof tile
    BMI

    Duna roof tile

    3.4 sur 5 étoiles3.4(18 Avis)
    Traduit par Google,
    La tuile qui complète vos meilleurs projets. Double recouvrement, double emboîtement. La nouvelle tuile à double recouvrement avec profil à double vague s'installe facilement sur le toit, car elle possède des zones d'emboîtement clairement définies et un profil en retrait pour assurer un assemblage correct entre les tuiles.
    Spécification
    • Batten guage 395 ± 4mm Minimum Roof pitch 14° For roof pitches 15° - 22° consult with the Technical Office or ask our sales contact Tile dimensions (L x W) 424 x 285 mm Average coverage 237 mm ± 3 mm Units per m2 - 10,5 Weight per m2 ± 40,1 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.duna
    • Famille de produitsTEJA CERÁMICA MIXTA CLAY ROOF TILE
    • Groupe de produitsTEJA CERÁMICA MIXTA
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2017-12-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)85
    • Largeur (mm)285
    • Profondeur (mm)454
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)3.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015Pr_25_93_72_12
    • Description de l'Uniclass 2015Clay interlocking tiles
    • Code CSI MasterFormat 201407 32 14
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic and Porcelain Roof Tiles
    • Numéro OmniClass23-13 39 17 21
    • Titre OmniClassCeramic Roof Tiles
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings