Publier vos produits
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.
    BMI

    Roof system Teranap JS and insulation layer over concrete board.

    Traduit par Google,
    Le système d'étanchéité Teranap TP Travaux Souterrains fait partie de la gamme d'étanchéité des géomembranes bitumineuses.Le système d'étanchéité Teranap TP Travaux Souterrains fait partie de la gamme des étanchéités des géomembranes bitumineuses. Imperméabilisation des travaux souterrains Cut & Cover tranchées, radiers structuraux et murs
    Spécification
    • Upper surface of cut & cover trenches and vaulted works without hydrostatic pressure. Underface of structural rafts and walls with or without hydrostatic pressure. Underface of rafts and walls on permanent shuttering.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BMI-Roof-System-Teranap-JS-Concrete
    • Famille de produitsFLAT ROOF
    • Groupe de produitsWATERPROOFING
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)152
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalBitumen
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)5.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoll roofing
    • Code UNSPSC30151501
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Numéro OmniClass23-13 39 23
    • Titre OmniClassFlat Roofing
    • Code CSI UniFormat IIB1020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Construction

    Disponibilité de la région

    L'Europe