Publier vos produits
Siplast Primer Elastomeric bitumen primer
Siplast Primer Elastomeric bitumen primer
Siplast Primer Elastomeric bitumen primer
    BMI

    Siplast Primer Elastomeric bitumen primer

    Traduit par Google,

    Primaire bitume élastomère.

    • Sans solvant (COV), respectueux de l'environnement, conseillé pour une utilisation en intérieur.
    • Primaire bitume élastomère solvanté à séchage rapide pour tous types de supports et tabliers (béton, bois) dans le bâtiment et le génie civil (étanchéité des tabliers).
    Spécification
    • MAIN USES

      • Solvent free and odourless primer for all types of substrates (concrete, wood).
      • No emission of VOC. 
      • To be used under all types of Siplast systems (torched, self-adhesive, bonded with hot bitumen).
      • Its solvent-free composition suits with all building works complying with environmental-friendly standards.

      DESCRIPTION

      • Solvent free, environmental-friendly, quick-drying and odourless primer.
      • Caution: store Eco Activ Primer out of frost.

      APPLICATIONS

      • Apply by brush, roller or spraying devices. 
      • Consumption rate :100 gr/m2 to 350 gr/m2 depending on the porosity and type of substrate.
      • Use Eco-Activ Primer before the expiration date mentioned on the can at a temperature of the substrate > 5°C and in normal hygrometric conditions (<70% HR) in order to ensure correct drying. In hot climates, spray the substrate with cool and clean water or wipe with wet cloth.
      • Clean tools with water after use and before the primer gets dry.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Siplast-Primer
    • Famille de produitsFLAT ROOF
    • Groupe de produitsPRIMER
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2018-11-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalBitumen
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.92
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing membranes
    • Code UNSPSC30151505
    • Code CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 17 13
    • Titre OmniClassSheet Waterproofing
    • Code CSI UniFormat IIB30
    • Titre CSI UniFormat IIROOFING

    Disponibilité de la région

    L'Europe